EV-T2CCS-M4X20-CTS - Kit de réparation
1295577

CHARX connect, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, CEI 62196-3-1, Changement sans vidange du fluide de refroidissement

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement