The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

EV-T2CCS-M4X20-BIT-CTS - Kit de réparation
1295670

CHARX connect, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité, CEI 62196-3-1, Changement sans vidange du fluide de refroidissement

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement