PRC 20 SEAL 8-10 SET 25 - Joint d'insertion
1532208

Joint d'insertion, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 10 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries