MCS-S-PCB-2,5X8 - Jeu de vis
1524149

Vis PCB pour la fixation d'un deuxième circuit imprimé dans les boîtiers MCS, TORX 2,5x8

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles sur le couvercle du boîtier
Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
Installation optimisée des circuits imprimés : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Questions fréquemment posées


Pourquoi utilise-t-on un joint fixe ?

Le joint fixe permet une fermeture correcte. De plus, le joint d'étanchéité reste sur le boîtier et ne se perd pas.


Existe-t-il un moyen d'équilibrer la pression ?

Pour les variantes de boîtier selon IP67/IP65, l'élément de compensation de pression est déjà prémonté.


Où monter le boîtier ?

Le boîtier peut être monté sur des murs, des mâts, des profilés en aluminium ou même sur des profilés chapeau - ceci grâce à une plaque d'adaptation disponible en option.


Comment monter ou démonter le boîtier sur la plaque d'adaptation ?

Le montage s'effectue sans outils. Le boîtier est alors enclenché sur la plaque d'adaptation. En outre, il est possible de sécuriser le boîtier à l'aide de vis (à commander séparément). Lors du démontage, retirez le cas échéant les vis utilisées et f... Voir plus

Le montage s'effectue sans outils. Le boîtier est alors enclenché sur la plaque d'adaptation. En outre, il est possible de sécuriser le boîtier à l'aide de vis (à commander séparément). Lors du démontage, retirez le cas échéant les vis utilisées et faites levier, par exemple à l'aide d'un tournevis, sur les encliquetages de la plaque d'adaptation.

Voir moins

Quelles sont les couleurs et les autres possibilités de personnalisation ?

Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nou... Voir plus

Grâce au système modulaire, vous composez vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de multiples façons différents modèles de cadres et des accessoires supplémentaires. N'hésitez pas à nous demander d'autres personnalisations spécifiques.

Voir moins

Existe-t-il un moyen de relier les composants entre eux ?

Grâce à une charnière à film pouvant être montée ultérieurement, le couvercle reste sur le boîtier et les mains sont libres.


Quel est l'indice de protection IP du boîtier ?

Le boîtier est disponible dans les variantes IP40 ou IP65/IP67.


Quelles sont les possibilités d'application ?

Les boîtiers sont particulièrement adaptés à une utilisation dans la gestion technique centralisée ou dans l'industrie. Mais d'autres domaines d'application sont également envisageables grâce à ce boîtier polyvalent et robuste.



Voir les FAQ