Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée.
Il optimise les possibilités de diagnostic et la détection de défaillances de vos applications de sécurité lorsque vous exploitez des charges capacitives externes ou des capacités de de câblage au niveau des sorties du PSDO.
L'utilisation de ce jeu de connecteurs permet de réduire la durée de décharge type (toff ) pour 3,3 µF / 24 V à environ 400 µs (30 V, toff env. 600 µs) par canal.
IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R
-
Jeu de connecteurs
2700721
Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée