DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
Répartiteur en T
1581036
DUPLICONNEC, jeu de répartiteurs en T aluminium avec isolants pour contacts DUPLICONNEC 6 x 4 mm2 + PE avec 2 raccordements vissés par pôle, modèle B6, indice de protection IP67, 2 x filetages de presse-étoupe M25 (sans presse-étoupe)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Jeu de connecteurs |
Type de boîtier | Kit de répartiteur en T |
Type | DC-B6 |
Nombre de pôles | 6 |
Nombre de sorties de câble | 3 |
Type de presse-étoupe | avec filetage M25 |
Capot de protection | non |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Courant de charge maximal | 32 A (L1/L2/L3) |
Tension assignée (II/2) | 1000 V |
Tension assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de référence (III/3) | 400 V (L-PE) |
690 V (L-L) | |
630 V | |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 25 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
25 A | |
Résistance de contact | 1,5 mΩ |
Intensité nominale IN | 25 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Section raccordable | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sans embout) |
0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² sans embout) | |
Section raccordable AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 10 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 122 mm |
Longueur | 89 mm |
Coloris | gris perle |
Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PA |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
Longueur à dénuder des fils uniques | 10 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | avec filetage M25 |
Type de verrouillage | Étrier |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP65/IP66/IP67 | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Type de montage | Montage vissé |
Référence | 1581036 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BF27 |
Product key | AF7BFX |
GTIN | 4046356154819 |
Poids par pièce (emballage compris) | 604,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 604 g |
Numéro du tarif douanier | 85369080 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Joint 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Étrier de montage 1602313
-
T20-M4X12 - Vis 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Capot de protection anti-poussière 1581078
-
EB 2- 6 - Pont d'insertion 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Presse-étoupe 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe 1646007
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7