CUC-IND-J1ST-S/R4LS - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45
1091942

Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 180 °, Blindé, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, À la vague, IP20

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
La plage de température étendue de -40°C à +105 °C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes