CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8
-
Prolongateur RJ45
1041760
Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Modèle sans adaptateur, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Type compact
Montage sans outil spécial
CAT6A selon ISO/CEI 11801
Conception robuste
Blindage à 360°
Intégration sans adaptateur des modules d'insertion
10 GBit/s