CUC-SI-CM/RJ45-C6A - Interface de données
1484212

Interface de données, design: RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), matériau: PA, type de raccordement: Prolongateur, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage simple et sans outil grâce à l'écrou de fixation central
Montage compact grâce à une découpe de paroi standard, Ø22,5 mm
Exécution simple et rapide d'opérations de maintenance, de mises à jour, etc. sur des armoires électriques et des appareils fermés