UCS CCD 7035
-
Inserts de montant
2203479
Inserts de montant d'angle pour boîtier UCS avec emplacement pour vis intégré, matériau : polyamide, couleur : gris clair, similaire à RAL 7035
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
Adaptable en fonction de l'application, grâce à des logements identiques dans le boîtier
Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique