Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH EP7216-16GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1688985
Managed Switch EP7000 série, 16 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 16 Ports SFP 100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 85 °C, Plage de tension d'alimentation: 36 V DC ... 72 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 443,56 mm |
| Hauteur | 44,2 mm |
| Profondeur | 414,95 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur (Boîtiers) | gris graphite (RAL 7024) |
| Type de montage | Rack mounting (avec support) |
| Système de fixation | Rack 19" |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 16 (Ports RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Type de raccordement | SFP |
| Vitesse de transmission | 100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | En fonction du module SFP |
| Nombre de voies | 16 (Ports SFP) |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie relais d'alarme : 24 V DC, 1 A max. |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch EP7000 |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions switch | |
| Paramétrage IP | DHCP Option 82 |
| Tableau d'adresses MAC | 16k |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
| Gestion | SNMPv1/v2/v3 |
| Port-Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Prise en charge MIB | |
| Fonctions de diagnostic | SysLog |
| Fonctions de filtre | Link Aggregation |
| Redondance | RSTP |
| Synchronisation dans le temps | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Fonctions de sécurité | |
| Authentification | Authentification RADIUS |
| Authentification avec TACACS+ | |
| ACL (listes de contrôle d'accès) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Client, serveur et relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 50 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 48 V DC (Des alimentations DC redondantes assurent la répartition de la charge) |
| Plage de tension d'alimentation | 36 V DC ... 72 V DC |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Désignation de la norme | Conditions environnementales |
| Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
| Affichage d'état | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
| Référence | 1688985 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D25 |
| Product key | DNN511 |
| GTIN | 4067923248496 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9 030 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 080 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)|872-50-4 (n° CAS: Non applicable) |
| N,N-dimethylacetamide|127-19-5 (n° CAS: Non applicable) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4 (n° CAS: Non applicable) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride| (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n° CAS: Non applicable) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (n° CAS: Non applicable) | |
| Terphenyl, hydrogenated|61788-32-7 (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one|71868-10-5 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couche 2 et couche Lite 3
Switch monté en rack, 32 ports
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7