FL SWITCH APL 2212-4A-221
-
Industrial Ethernet Switch
1718554
Managed APL Switch série, 2 Ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Ports SFP 100/1000 Mbit/s, 12 Ports APL 10 Mbit/s, Power Sourcing: Class A, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 22 V DC ... 30 V DC, Peut être monté en zone 2, Ports APL Ex ‚ic’, Quatre ports de liaison montante, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Profondeur | 127 mm |
| Renseignements sur les mesures | Profondeur importante en cas d'utilisation d'un rail DIN TH 35-15 (selon EN 60715). |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Cache) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| PC |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage face avant | |
| Type de rail DIN utilisable | NS 35/15 |
| NS 35/15 |
| Ethernet (RJ45) | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 2 (Ports RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | SFP |
| Remarque concernant la connectique | Duplex intégral |
| Vitesse de transmission | 100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | FO |
| Distance de transmission | En fonction du module SFP utilisé |
| Nombre de voies | 2 (Ports SFP) |
| Ethernet (APL) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Remarque concernant la connectique | APL, duplex intégral |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 12 (Ports APL) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Remarque | Chaque port configurable par logiciel |
| Tension nominale de sortie | ≥ 9,6 V DC |
| Courant de sortie | ≥ 55,56 mA |
| Puissance de sortie | ≥ 0,54 W |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed APL Switch |
| MTTF | 83,26 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 42,17 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 10,29 Années (SN 29500 standard, température 55 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Peut être monté en zone 2 |
| Ports APL Ex ‚ic’ | |
| Quatre ports de liaison montante | |
| Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions switch | |
| Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Serveur DHCP (basé sur pool, basé sur port) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tableau d'adresses MAC | 8k |
| Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
| Gestion des utilisateurs basée sur les rôles (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Fonctions de diagnostic | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Fonctions de filtre | Quality of Service (8 catégories de priorité) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Définition des priorités de port | |
| VLAN (jusqu'à 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redondance du système PROFINET S2 | |
| Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Consommation de puissance | 8 W (marche à vide) |
| max. 20,9 W (12 ports de classe A à charge max. (tension d'alimentation de 22 V DC à 70 °C)) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 14 W (12 ports de classe A à charge max. (tension d'alimentation de 22 V DC à 70 °C)) |
| Section contrôlée | Tension d'alimentation/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Tracés / terre (boîtier) 500 V ACrms | |
| Bloc-trace / bloc-trace 500 V ACrms | |
| Alimentation / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Alimentation / SFP 1500 V ACrms | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 22 V DC ... 30 V DC (redondante) |
| Courant max. absorbé | 1 A |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (maximum) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 15g (CEI 600868-2-27) |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Repérage | II 3(3)G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| II (3) D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificat | U 25 ATEX 3482X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificat | IECEx UL 25.0071X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Ind. Cont. Eq. E238705 également listé |
| Ind. Cont. Eq. pour les zones dangereuses E196811 | |
| Installation dans : classe I, div. 2, groupes A, B, C, D T4 | |
| Sorties de câblage de terrain non dangereuses pour : classe I, div. 2, groupes A, B, C, D ; classe II, div. 2, groupes F, G ; classe III, div. 2 en zone ATEX. | |
| Classe I, Zone 2, AEx ic ec [ic] IIC T4 Gc, [AEx ic Dc] IIIB | |
| Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc X | |
| [Ex ic Dc] IIIC X | |
| CCC Ex | |
| Repérage | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| INMETRO | |
| Repérage | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificat | DNV 26.0115 X |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | 13,23 V |
| Courant de sortie max. Io | 341,6 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 1,23 W |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB/IIIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB, IIIC/IIIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE (exigences de test pour NE 21, CEI 61326-7 également prises en compte selon les prescriptions APL CEM) |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère A, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A, câbles d'alimentation : ±2 kV, lignes de signaux/données : ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère A, câble d'alimentation L-PE ±1 kV ; câble d'alimentation N-PE ±1 kV ; lignes de signaux E/S blindées ±1 kV pour appareils à boîtier métallique | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 CEI 61000-4-16 (grandeurs perturbatrices asymétriques) Critère A : 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (Perturbations radioélectriques) Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Référence | 1718554 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DN04 |
| Product key | DNN128 |
| GTIN | 4067923269330 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 473 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 177,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL SFP FX - Module média 2891081
-
FL SFP LX - Module média 2891767
-
FL SFP SX - Module média 2891754
-
FL SFP SX2 - Module média 2702397
-
FL SFP FX SM - Module média 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Module média 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Parafoudre 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Parafoudre 1635587
Avantages
Prises de courant redondantes
Switch manageable APL
Terminaison de câblage top-down
Switch manageable PROFINET
Établit le raccordement aux appareils Ex ic dans les atmosphères explosibles de zone 2 à l'aide de 2-WISE, de FISCO ou de paramètres d'entité à sécurité intrinsèque
Homologations mondiales
Redondance du système PRM et S2 PROFINET
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7