FL SWITCH 1108N-NE
-
Industrial Ethernet Switch
1738638
Switch Ethernet étroit, huit ports RJ45, 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS. Energy Efficient Ethernet a été désactivé.
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 140,4 mm |
| Profondeur | 92,4 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Cache) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé aux fibres de verre |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Nombre d'interfaces | 8 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 66,1 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| 786 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) | |
| 709 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Fonctions switch | |
| Tableau d'adresses MAC | 4k |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US, lien et activité par port |
| Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
| Autonégociation | |
| Mode de commutation Store and forward | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,99 W (pour 24 V DC) |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
| Tension d'alimentation (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 452 mA (à 9 V DC) |
| Courant absorbé typique | 54 mA (pour 24 V DC) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (maximum) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
| Conformité/homologations | |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Certificat FCC | T190905D11-C |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
| Affichage d'état | LED : US, lien et activité par port |
| Référence | 1738638 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DN03 |
| Product key | DNN116 |
| GTIN | 4067923302112 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 249,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 179 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085488
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100/1000 Mbit/s
Prise en charge de trames étendues (jusqu'à 9216 octets/trame)
Voyants de diagnostic local à LED
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7