Switch Ethernet 8 ports avec 4 ports Power over Ethernet selon 802.3 at, puissance de sortie pouvant atteindre 30 W, pour l'installation de bâtiment au format REG. Avec 4 ports RJ45 au-dessus et en dessous du couvercle de protection contre les contacts accidentels. Avec 4 ports Power over Ethernet selon 802.3 at avec une puissance de sortie jusqu'à 30 W
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG série, 4 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Forme de construction REG selon DIN 43880
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 108 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 62 mm |
Renseignements sur les mesures | 6 TE |
Généralités | Assistance téléphonique et sur site (service payant) |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | PC |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet | |
Nombre d'interfaces | 8 |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45) |
Ethernet (PoE) | |
Nombre d'interfaces | 4 |
Type de raccordement | RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (entre émetteur / récepteur) |
LED de signalisation | LNK/ACT, PoE |
Nombre d'interfaces | 4 |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Nombre de voies | 4 (Raccords PoE RJ45) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged Switch 1000 REG |
Type | Stand-Alone |
MTTF | 802,8 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
351,4 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
94,1 Années (SN 29500 standard, température : 50 °C, cycle de travail : 100 %) | |
Propriétés particulières | Forme de construction REG selon DIN 43880 |
Temporisation du signal | Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (alimentation en tension), lien/activité et PoE par port Ethernet |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward |
Diagnostic local | US Tension d'alimentation LED verte |
PoE Détection PoE LED jaune | |
LNK/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED verte | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7,6 W |
Tension d'essai | 500 V DC |
Section contrôlée | Entre les ports Ethernet 1500 V AC 1 min |
Alimentation 24 V (US) / terre fonctionnelle 500 V DC 1 min | |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 54 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 48 V DC ... 55 V DC |
Courant max. absorbé | 2,5 A (pour Us = 52 V DC, transmission de données 1 GBit/s) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | max. 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | 86 hPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (champs électromagnétiques) Classe A | |
Immunité | EN 61000-6-3 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward |
Affichage d'état | LED : US (alimentation en tension), lien/activité et PoE par port Ethernet |
Référence | 1473642 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNN412 |
GTIN | 4063151884864 |
Poids par pièce (emballage compris) | 287 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 208 g |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
Avantages
Forme de construction REG selon DIN 43880
LED d'état UOP par port
Autonégociation
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af
Auto-crossing
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7