FL SWITCH 1024T - Industrial Ethernet Switch
1343027

The product will comply with CRA requirements

Switch Ethernet, 24 ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.