BLUEMARK E.CARD US - Imprimantes
1506740

Prépare aux exigences du CRA

Imprimante de cartes à jet d'encre UV monochrome, avec traitement automatisé des consommables, guidage intuitif de l'utilisateur via l'écran de l'imprimante, échange de données via l'interface OPC-UA et logiciel de repérage, pour le marquage de cartes UC et UCT, de rubans UM et de repères métalliques.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Gain de temps notable par rapport aux imprimantes à jet d'encre UV à manipulation manuelle des consommables
Processus de repérage très efficaces et solutions de marquage durables grâce à un système modulaire de cartouches d'encre
Maintenance réduite grâce au remplacement facile de l'ensemble du système d'encre à chaque cartouche d'encre
Résultats d'impression optimaux sur des matériaux en plastique et en métal grâce à la combinaison innovante de la technologie TIJ et de l'encre UV LED
Utilisation simple grâce au guidage intuitif de l'utilisateur via l'affichage d'impression et à l'échange de données en réseau via l'interface OPC UA et le logiciel de repérage