Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
FUSE SB 2,5A - Fusible de rechange
FUSE SB 2,5A
-
Fusible de rechange
1209062
Fusible, temporisé, 2,5 A
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Fusible
Propriétés électriques
Tension de référence
250 V
Fusible
2,5 A temporisé (T)
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Données commerciales
Référence
1209062
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH32
Product key
BH323Y
GTIN
4046356148078
Poids par pièce (emballage compris)
7,1 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,1 g
Numéro du tarif douanier
85361010
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,431 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit