The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

FUSE 10,3X38 6A PV A - Fusible
3062778

Fusible, pour l'industrie photovoltaïque selon UL 2579, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 6 A, hauteur: 38 mm, diamètre: 10,3 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Utilisation dans des phases PV jusqu'à intensité nominale de 1000 V DC
Conçu conformément à la norme photovoltaïque UL 2579
Fusibles Midget 10 x 38 pour la protection fiable des modules PV et de leur système de câblage