Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
Accessoires de blocs de jonction
D-TB 16 - Couvercle
D-TB 16
-
Couvercle
3059922
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur les matériaux
Couleur
gris signalisation B (RAL 7043)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Dimensions
Largeur
2,2 mm
Hauteur
50 mm
Profondeur
42,8 mm
Données commerciales
Référence
3059922
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Product key
BEKZ1X
GTIN
4046356643658
Poids par pièce (emballage compris)
3,33 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,208 g
Pays d'origine
IN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)