Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
Accessoires de montage
D-OTTA 6-T - Flasque d'extrémité
D-OTTA 6-T
-
Flasque d'extrémité
0790459
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Utilisation d'un isolant statique au froid
-40 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
125 °C
Dimensions
Largeur
2 mm
Hauteur
69 mm
Profondeur
41 mm
Profondeur sur NS 35/7,5
52 mm
Données commerciales
Référence
0790459
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE04
Product key
BE4Z1X
GTIN
4017918005566
Poids par pièce (emballage compris)
4,54 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,418 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,033 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Rails DIN
Aide produit