TT-ST-M-SFP-24AC
-
Parafoudre
2858946
TERMITRAB, bloc de jonction à ressort avec parafoudre basse tension intégré servant de circuit de filtrage et couteaux de sectionnement pour montage sur NS 35/7,5, tension UN 24 V DC, largeur de bloc : 6,2 mm, largeur de couvercle : 2,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Filtre secteur |
Gamme de produits | SFP |
Classe d'essai CEI | C1 |
C3 | |
Type | Bloc de jonction à deux étages |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V AC |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 65,1 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Sens de l'action | Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 38 V DC |
30 V AC | |
Courant de référence | 500 mA (55 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA (par circuit) |
Courant résidual IPE | ≤ 1 mA (par circuit) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 350 A (par circuit) |
700 A (au total) | |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 700 A |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 1,5 kA (par circuit) |
3 kA (au total) | |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 40 A (par circuit) |
80 A (au total) | |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 70 V (par circuit) |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 70 V (par circuit) |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 80 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 80 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 80 V (C1 - 500 V / 250 A) |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 25 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 40 dB (1 MHz/150 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 50 Ω | typ. 60 kHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω | typ. 20 kHz |
Capacité (fil-terre) | typ. 130 nF |
Inductance en série | typ. 100 µH |
Résistance par circuit | 0,5 Ω |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 40 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + A1:2008 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2858946 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL37 |
Product key | CLC141 |
GTIN | 4017918938161 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,15 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,55 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808749
-
TT-D-STTCO-BK - Flasque d'extrémité 2858894
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
Avantages
Atténuation efficace des perturbations à haute fréquence avec des bobines et des condensateurs X et Y
Peu encombrant et économique grâce à une largeur compacte
Déblocage des circuits de signaux à l'aide des couteaux de sectionnement
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7