SP 4/13
-
Connecteurs
3043718
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 13, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2- 6 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | En cas de connexion volante, un film isolant doit être mis en place entre le connecteur et les surfaces conductrices d'électricité. |
Type de produit | Fiche mâle pour borne |
Nombre de pôles | 13 |
Pas | 6,2 mm |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Section nominale | 4 mm² |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 32 A |
Courant de charge maximal | 32 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 4 mm² |
Largeur | 80,6 mm |
Hauteur | 21 mm |
Profondeur | 41,5 mm |
Longueur | 21 mm |
Pas | 6,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,48 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 2 kV |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Référence | 3043718 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE02 |
Product key | BE2144 |
GTIN | 4017918956349 |
Poids par pièce (emballage compris) | 55,04 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 55,04 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PZ/4 - Dispositif antitraction 3040643
-
PR - Dispositif de verrouillage 3040559
-
PR/2 - Dispositif de verrouillage 3040630
-
PRT/2 - Dispositif de verrouillage 3040631
-
PRZ - Dispositif de verrouillage 3040614
-
ISH 4/0,5 - Manchon isolant 3002885
-
ISH 4/1,0 - Manchon isolant 3002898
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810876
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
Avantages
Grande surface utile pour le repérage
Possibilité de détrompage pratique
Testé pour applications ferroviaires
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7