PML-P101 (D200) - Étiquette d'interdiction
1014186

Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense de fumer, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Etiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010