WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - Ensemble de commutateurs
1053701

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 915, communication par bande de fréquence de 915 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Paramétrage par navigateur Web
Intégration facile dans les installations existantes