The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - Ensemble de commutateurs
1044652

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 868, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Intégration facile dans les installations existantes
Paramétrage par navigateur Web