CES-STPULG-BK-16 - Embout de câble
1797316

Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 15 mm ... 16 mm, matériau: SEBS, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 20,5 mm

Informations détaillées concernant le produit