CES-STPULC-BK - Embout de câble
1797728

Embout de câble, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, diamètre extérieur du câble: 1x 2 mm ... 11 mm, matériau: SEBS, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 20,5 mm

Informations détaillées concernant le produit