AI-S 1-8 TQ-25000
-
Embout
2100081
Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: turquoise
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Col en plastique à diamètre optimisé pour câbles de 1 mm², avec un diamètre extérieur d'isolation de maximum 2,8 mm
Convient à tous les blocs de jonction PT 1,5/S et aux connecteurs COMBI d'une largeur de 3,5 mm
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.