SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 PP - Embases paroi avant
1108117

Embases paroi avant, Universel, 4-pôles, non blindé, Connecteur mâle, droit, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Cordon TPE, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Standard M12 établi pour la transmission des signaux, données et de la puissance
Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
Raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême