Embase traversante, section nominale: 4 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 15 A, tension de référence (III/2): 400 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: DFK-PC 4/..-G -LOE, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement soudé, montage: Soudage, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 5,87 mm, nombre de picots par potentiel: 2, système débrochable: COMBICON PC 4, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton