The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 - Embase traversante
1829471

Embase traversante, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 16, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 16, nombre de connexions: 16, gamme d'articles: DFK-MC 1,5/..-GF, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, montage: Montage direct, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 9,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi