SACC-M12-PPI NUT L 90 - Presse-étoupe de boîtier
1233779

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage intérieur Push-Pull, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull

Questions fréquemment posées


Quels sont les avantages d'un verrouillage Push-Pull sur le M12 ?

Avec le verrouillage Push-Pull, il n'est plus nécessaire de visser. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps lors du raccordement des composants d'automatisation. Grâce à une meilleure manipulation, il est possible de disposer les embases de manière plus ... Voir plus

Avec le verrouillage Push-Pull, il n'est plus nécessaire de visser. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps lors du raccordement des composants d'automatisation. Grâce à une meilleure manipulation, il est possible de disposer les embases de manière plus compacte. Cela répond au souhait de miniaturisation et de câblage économique.

Voir moins

Combien de temps puis-je économiser grâce à Push-Pull ?

Le fait de ne pas avoir à visser permet d'économiser jusqu'à 80 % du temps d'installation. En extrapolant, vous obtenez ainsi un potentiel d'économie considérable lors du montage.


Les nouveaux connecteurs sont-ils qualifiés de la même manière que les connecteurs standard ?

Les connecteurs mâles Push-Pull sont définis dans la norme CEI 61076-2-010, ce qui constitue une extension du standard M12 éprouvé avec verrouillage à vis et s'appuyant sur ce dernier. Le seul changement par rapport au M12 établi est l'ajout d'une en... Voir plus

Les connecteurs mâles Push-Pull sont définis dans la norme CEI 61076-2-010, ce qui constitue une extension du standard M12 éprouvé avec verrouillage à vis et s'appuyant sur ce dernier. Le seul changement par rapport au M12 établi est l'ajout d'une encoche au filetage M12. Les propriétés éprouvées du filetage complet M12 sont conservées. Les propriétés mécaniques et électriques sont également identiques.

Voir moins

Les nouvelles embases Push-Pull sont-elles rétrocompatibles ?

Oui, outre le contour Push-Pull, les connecteurs d'appareils conservent un filetage. Ainsi, sur le terrain, il est possible d'enficher et de visser aussi bien des connecteurs de câbles Push-Pull que des connecteurs de câbles à vis standard.


Il n'existe pas encore sur le marché de connecteur de câble adapté dans un codage spécifique. Puis-je quand même utiliser les boîtiers Push-Pull sur mon appareil ?

Grâce à la rétrocompatibilité, l'appareil peut déjà être équipé de connecteurs d'appareils Push-Pull. L'appareil est ainsi déjà prêt pour le Push-Pull et peut être branché avec un connecteur de câble à vis standard jusqu'à la disponibilité des connec... Voir plus

Grâce à la rétrocompatibilité, l'appareil peut déjà être équipé de connecteurs d'appareils Push-Pull. L'appareil est ainsi déjà prêt pour le Push-Pull et peut être branché avec un connecteur de câble à vis standard jusqu'à la disponibilité des connecteurs de câble.
Comme d'habitude, le portefeuille présente une structure modulaire. Tous les porte-contacts avec un codage de signal peuvent être combinés avec les boîtiers de signal.

Voir moins

Dans le passé, je devais monter un joint torique pour la classe de protection IP67. Comment monter le nouveau joint moulé ?

Le joint moulé est intégré dans le boîtier Push-Pull et ne doit plus être monté ultérieurement. Vous avez donc une étape en moins, ce qui constitue un avantage considérable en termes de durée du montage et de qualité.


Puis-je utiliser les éléments de contact THR coudés avec les boîtiers Push-Pull ?

Les nouveaux boîtiers s'adaptent à tous les codages THR-M12 (pour inserts coudés et droits).


Est-il également possible de réaliser des boîtiers en acier inoxydable ?

Oui, veuillez vous adresser à votre contact commercial responsable.



Voir les FAQ