SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Presse-étoupe de boîtier
1412078

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage à vis, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage efficace sur circuit imprimé : connecteurs en deux parties pour le soudage CMS