The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PTSM 0,5/ 3-HTB-2,5-SMD WH R44 - Embase de circuit imprimé
1830139

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm2, coloris: blanc de sécurité, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: PTSM 0,5/..-HTB-SMD WH, pas: 2,5 mm, montage: Sertissage SMD, plan des broches: Géométrie de pastille linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON PTSM, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
Conçue pour les procédés de soudage TMS
Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Embase « Through-Board » pour une hauteur de montage réduite de la connexion sur le circuit imprimé