The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

CC 2,5/ 8-GF-LR P20THRR88 - Embase de circuit imprimé
1836971

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: CC 2,5/..-GF-LR, pas: 5 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Bride filetée Lock & Release, type de conditionnement: Sangle en largeur de 88 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum