VC-TFS 4 - Élément de contact
1607460

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC2, coloris: gris clair, nombre de pôles: 4, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 16 mm2, courant de référence: 70 A, Type de raccordement: Raccordement vissé

Informations détaillées concernant le produit