HC-DD 42-ESTC
-
Élément de contact
1674684
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série DD42, 42 pôles, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC-ADVANCE et HEAVYCONNEC de type B10, contacts à sertir CK1,6-ED (contacts à sertir non compris dans la livraison). Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | - Des hauteurs de boîtiers avec h ≥72 mm sont recommandées quand il y existe un nombre élevé de fils. - L'utilisation de tiges de détrompage HC-CST (1676857) et de connecteurs femelles de détrompage HC-CBU (1676860) est recommandée. |
Les connecteurs ne doivent être enfichés que hors charge/tension. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Type | DD42 |
Nombre de pôles | 42 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 64 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 10 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
Matériau de porte-contacts | PA |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 |
Référence | 1674684 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BF27 |
Product key | AF7ABF |
GTIN | 4017918144913 |
Poids par pièce (emballage compris) | 59,33 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 59,33 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-3PE - Multiplicateur PE 1644326
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
HC-B-ZG - Collier antitraction 1685327
-
HC-B-ZS - Collier antitraction 1685330
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-SMR-B10 - Support de montage pour rail DIN 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - Support de montage pour rail DIN 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - Plaque d'adaptation 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - Cadre d'arrimage 1586125
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7