ICS25-C122X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran
1215685

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure, écran de 0,96" intégré, résolution: 80 x 160 Pixel(s), interface: 4-wire SPI half duplex, largeur: 25 mm, hauteur: 122 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Système de boîtiers pour la visualisation et l'utilisation dans les armoires électriques
Des boîtiers harmonisés avec des écrans tactiles pré-installés
Montage rapide des modules pré-équipés grâce au Plug & Play
Positionnement de l'écran par configurateur