PSD-S WIN MA/UL - Eléments radio
2701664

Maître avec antenne pour le système radio des colonnes de signal WIN, avec port USB, alimentation en tension via port USB, CD du logiciel, câble USB (3 m) quatre pieds en caoutchouc et matériel de montage pour montage mural du maître

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Répéteur pour augmentation de la portée intégré dans chaque élément radio
Complément des piles de signaux existantes sans câblage supplémentaire
Exploitable parallèlement à d'autres applications radio
Acquisition concomitante de jusqu'à 50 éléments radio
Message de perturbation possible par email
Portée d'un élément radio en champ libre jusqu'à 300 m