Cet élément de signal optique fait partie intégrante d'une colonne de signaux modulaire. Certaines colonnes de signaux peuvent être combinées au choix selon vos exigences à partir de cinq éléments de signalisation maximum. Utilisez au maximum cinq éléments de signalisation visuels ou quatre éléments de signalisation visuels et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Pour le raccordement électrique des colonnes de signaux, des éléments de raccordement avec raccordement à ressort de traction sont disponibles. Pour le montage des colonnes de signaux, divers matériels accessoires sont disponibles.
PSD-S 50 OE LED BL
-
Élément optique
1018737
Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, bleu, LED
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Grande intensité de couleur et de luminosité
Durée de vie en service de la LED : 100000 h
Faible consommation
Design extérieur lisse
Indice de protection IP65