ME MAX 45 MT 3-3 BK - Élément intermédiaire
1520001

Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: sans connecteur de bus

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN