UM-PRO PROFILE
-
Profilé
2200148
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 200 cm, profondeur: 19,8 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Élément inférieur de boîtier |
Type de boîtier | Boîtier pour profilé extrudé |
Série de boîtiers | UM-PRO |
Gamme de produits | UM-PRO |
Version | Profil de base |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Profondeur | 19,8 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 3 |
Type de fixation de circuits imprimés | Insertion/fixation avec éléments supplémentaires |
Surface de circuit imprimé | 700 mm² ... 1200 mm² (longueur profilé par cm) |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle |
Position de montage | parallèlement au rail DIN |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2200148 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AC13 |
Product key | ACHDAA |
Numéro du tarif douanier | 39169010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Contact de terre fonctionnel 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Contact de terre fonctionnel 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Contact de terre fonctionnel 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Verrouillage 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Verrouillage 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Verrouillage 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Verrouillage 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Bride de fixation 2200171
-
UM-PRO 72 FOOT BK - Pied 2200153
-
UM-PRO 108 FOOT BK - Pied 2200157
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Pied 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Capot de protection 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Capot de protection 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Capot de protection 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Elément latéral 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Elément latéral 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Elément latéral 2200172
Avantages
Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7