UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5
-
Profilé
2200917
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 29,4 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM