The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Profilé
2200922

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 72 mm, largeur du profilé (extérieure): 75 mm, longueur: 200 mm, profondeur: 29,4 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM