PSD-S CE-TM SCREW
-
Elément de raccordement
2700095
Elément de raccordement avec blocs de jonction à vis pour montage sur tube
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Élément de montage |
Gamme de produits | PSD-S |
Éléments fournis | Couvercle d'extrémité et joint |
Couvercle d'extrémité et joint | |
Nombre d'éléments de signaux montables | max. 5 |
Généralités | |
Plage de tension nominale d'entrée | 12 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
sans embout | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | ... 15 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
avec embout | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | ... 15 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
rigide | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Dessin coté |
|
Hauteur | 27 mm |
Diamètre | 69 mm |
Coloris | noir |
Matériau | PA-GF |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65, à l'état monté |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
Compatibilité électromagnétique | Conforme à la directive CEM 2004/108/CE et à celle sur la basse tension 2006/95/CE |
Type de montage | Montage sur tube |
Instructions de montage | Joint monté pour chaque élément |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2700095 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D24 |
Product key | DRL116 |
Page catalogue | Page 520 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356490979 |
Poids par pièce (emballage compris) | 97,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 91,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371232 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 46171600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601 |
Produits compatibles
-
PSD-S ME A-SH M18 - Adaptateur 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Matériaux de montage 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Matériaux de montage 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Matériaux de montage 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Matériaux de montage 2700154
-
PSD-S ME B-M - Matériaux de montage 2700164
-
PSD-S ME B-P - Matériaux de montage 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Matériaux de montage 2700152
-
PSD-S ME FB - Matériaux de montage 2700151
-
PSD-S ME OB - Matériaux de montage 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Matériaux de montage 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Étrier de montage 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Étrier de montage 2700143
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7