VC-TFS 7-PEA
-
Élément de contact
1607481
Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC4, coloris: gris clair, nombre de pôles: 7, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 16 mm2, courant de référence: 70 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions