VC-D2-BU30-PE - Élément de contact
1855063

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC2, nombre de pôles: 30, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, tension de référence: 250 V, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les contacts mâles et femelles s'utilisent chacun du côté connecteur et du côté appareil.
Les porte-contacts sont en outre respectivement munis de deux contacts PE à précoupure.
Les caractéristiques électriques sont 250 V/10 A et correspondent à celles de la série DD HEAVYCONNEC.
Les types de contact répondent aux normes CEI 60352/DIN EN 60352