VC-AR4/5M-S22222-SET - Kit d'isolants pour contacts
1607335

Kit d'isolants pour contacts, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC4, nombre de pôles: 10, section de fil min.: 0,2 mm2, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 400, courant de référence: 2 A, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions