cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E221474-20160506Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Jeu d'échantillon, 17-pôles, connecteur femelle, droit, M12, codage: A, Montage circuits imprimés, SMD, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |