Élément de contact avec fonction de court-circuit. En cas de traction du connecteur, tous les contacts sont mis en court-circuit.
HC-B06-UTT-M
-
Élément de contact
1418981
Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B6, Mâle, Raccordement vissé, 230 V/230 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Exempt d'halogène